text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWTA-P-J15

Description:  AL WELDED SUBSTA TEE CONNCTR 15 DEG

CUP: 783786704071

Aluminum Welded Substation Tee Connector (15 Degree) - Pipe to Pipe - 4 inch Pipe to 2 inch Pipe
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant