text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWPX-S-5

Description:  WELDED ALUM BUS SUPPORT

CUP: 783786035298

Weld Aluminum. Weld Vertical Bus Support, Pipe to Insulator, Vertical Take-off. 5 inch Bold Circle 11/16 X 7/8. SPS 6. 4 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant