n° de catalogue : AWO-R-4NN90
Description: WELDED TERMINAL PIPE TO FLAT 90 DEG
CUP: 783786543373
Weld Aluminum. Weld Terminal, Pipe to Flat. 4 inch 4-Hole NEMA Flat. 90 Degree Bend. Pipe Size 5 inch. Parts are designed for use with either Schedule 40 or 80 pipe. All pads are finished on both sides.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |