text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWO-J-4NN90

Description:  WELDED TERMINAL FOR 2 INCH PIPE

CUP: 75114263252

Exact Aluminum Welded Substation Terminal - Pipe to Pad - 90 Degree - 230kV Maximum - 2 inch NPS Pipe to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac