text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWO-J-4N90

Description:  AL WELDED SUBSTA TERMINAL 90 DEG

CUP: 783786703333

Aluminum Welded Substation Terminal (90 Degree) - Pipe to Pad - 2 inch Pipe to 3 X 3 inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant