text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWO-H-4N45

Description:  TERM CONN 1 1/2 IPS TO PAD 45 DEG

CUP: 783786385713

Weld Aluminum. Weld Terminal, Pipe to Flat. Type AWO. Pipe Size 1-1/2 inch. 3 inch 4-Hole NEMA Flat. 45 Degree Bend. Parts are designed for use with either Schedule 40 or 80 pipe. All pads are finished on both sides.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree Bend

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac