text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWMMM-130-4NN45

Description:  AL WELDED SUBSTA TERMINAL 45 DEG

CUP: 75114251358

Aluminum Welded Substation Terminal - 3 Cables to Pad - 45 Degrees - 230kV Maximum - 1200-1300 AAC 1113 (45/7,54/19), 1192.5 (45/7,54/19), 1272 (36/1) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree Bend

Spécifications

Calibre de conducteur

1200 to 1300 AAC kcmil , 1113 (45/7,54/19), 1192.5 (45/7,54/19), 1272 (36/1) ACSR kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac