text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWMM-95-4N90

Description:  AL WELDED SUBSTA TERM 90 DEG 4HOLE

CUP: 783786702244

Aluminum Welded Substation Terminal (90 Degree) - 2 Cables to Pad - 900-954AAC, 795 (24/7 - 30/19)ACSR to 3 X 3 inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Calibre de conducteur

900 to 954 AAC kcmil , 795 (24/7-30/19) ACSR kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac