n° de catalogue : AWMM-87-4NN45
Description: AL WELDED SUBSTA TERM 45 DEG 4HOLE
CUP: 783786054268
Aluminum Welded Substation Terminal (45 Degree) - 2 Cables to Pad - 874.5AAC, 715.5ACSR to 4 X 4 inch 4 hole Pad at 45 Degrees
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
45 Degree Bend |
Spécifications
Calibre de conducteur |
874.5 AAC kcmil , 715.5 ACSR kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |