text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWMM-230-4NN90

Description:  WELDED TERMINAL

CUP: 75114172097

Weld Aluminum. Weld Terminal, Cable to 4 Inch 4-Hole NEMA Flat. 90 Degree Bend. Cable Size AAC 2300, ACSR 2156 - 2312. Cable Diameter 1.751 - 1.802. 3/4 inch Thick. All pads are finished on both sides.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Calibre de conducteur

2300 AAC kcmil , 2156 to 2312 ACSR kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac