text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWMM-200-6NW90

Description:  2 WIRE ALUMINUM WELDED TERMINAL

CUP: 75114210898

Aluminum Welded Substation Terminal - 2 Cables to Pad - Straight - Side-formed Pad - 230kV Maximum - 1900-2000 AAC 1780 (72/7,84/19) ACSR to 6X4 inch Narrow, 4-hole Pad, Bent at 90 Degrees
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Calibre de conducteur

1900 to 2000 AAC kcmil , 1780 (72/7,84/19) ACSR kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac