text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWMM-200-4NN90

Description:  AL WELDED SUBSTA TERM 90 DEG 4HOLE

CUP: 783786702046

Aluminum Welded Substation Terminal (90 Degree) - 2 Cables to Pad - 1900-2000AAC, 1780 (72/7 - 84/19)ACSR to 4 X 4 inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Calibre de conducteur

1900 to 2000 AAC kcmil , 1780 (72/7 - 84/19) ACSR kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant