n° de catalogue : AWMM-160-4NN90-3KA
Description: AL WELDED SUBSTA TERM 90 DEG 4HOLE
CUP: 783786701933
Aluminum Welded Substation Terminal (90 Degree) - 2 Cables to Pad - 1510.5-1600AAC, 1351.5(54/19)-1510.5(45/7)ACSR to 4 X 4 inch 4 hole Pad at 90 Degrees, 3000 Amps
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Calibre de conducteur |
1510.5 to 1600 AAC kcmil , 1351.5(54/19) to 1510.5(45/7) ACSR kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |