text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWMM-160-4NN13

Description:  AL Term 2Cable 1510.5AAC-4NN 13Deg

CUP: 783786701896

Aluminum Welded Substation Terminal - 2 Cables to Pad - 13 Degree - 230kV Maximum - 1510.5-1600 AAC 1351.5 (54/19), 1431 (45/7,54/19), 1510.5 (45/7) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Calibre de conducteur

1510.5 to1600 AAC kcmil , 1351.5 (54/19), 1431 (45/7,54/19), 1510.5 (45/7) ACSR kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac