text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWMM-143-4NN90

Description:  ALUMINUM WELDED TERMINAL 90 DEG

CUP: 783786835386

Aluminum Welded Substation Terminal (90 Degree) - 2 Cables to Pad - 1351.5-1431AAC, 1272 - 1351 (45/7)ACSR to 4 X 4 Inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Calibre de conducteur

1351.5-1431 AAC kcmil , 1272 to 1351 (45/7) ACSR kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac