n° de catalogue : AWMM-103-4NN45
Description: WELDED TERMINAL
CUP: 75114184175
Weld Aluminum. 45 Degree Weld Terminal, 2 Cables to 4 inch 4-Hole NEMA Flat. Cable Size AAC 1000 - 1033.5, ACSR 900, 954. Cable Diameter 1.152 - 1.196. Thickness 5/8 inch. All Pads are finished on both sides.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
45 Degree Bend |
Spécifications
Calibre de conducteur |
1000 to 1033.5 AAC kcmil , 900 and 954 ACSR kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |