n° de catalogue : AWMM-103-4NN
Description: AL WELDED SUBSTA TERMINAL STRAIGHT
CUP: 783786701735
Aluminum Welded Substation Terminal (Straight - Side Formed Pad) - 2 Cables to Pad - 1000-1033.5AAC, 900 (54/7) - 954 (54/7)ACSR to 4 X 4 inch 4 hole Pad
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Calibre de conducteur |
1000 to 1033.5 AAC kcmil , 900 (54/7) to 954 (54/7) ACSR kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |