n° de catalogue : AWM-95-4N90
Description: AL WELDED SUBSTA TERM 90 DEG 4HOLE
CUP: 783786702985
Aluminum Welded Substation Terminal (90 Degree) - Cable to Pad - 900-954AAC, 795 (24/7 - 30/19)ACSR to 3 X 3 inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Calibre de conducteur |
900 to 954 AAC kcmil , 795 (24/7-30/19) ACSR kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |