n° de catalogue : AWM-95-2N
Description: ALUMINUM WELDED TERMINAL
CUP: 75114108805
Weld Aluminum. Weld Terminal, Cable to 2-Hole NEMA Flat. Cable Size AAC 900 - 954, ACSR 795(24/7) and (30/19) . Cable Diameter 1.092 - 1.196. 9/16 inch Thick. All pads are finished on both sides.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Calibre de conducteur |
900 to 954 AAC kcmil , 795(24/7) and (30/19) ACSR kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |