n° de catalogue : AWM-87-4NN45
Description: WELD TERM CABLE TO FLAT 45 DEG
CUP: 783786402021
Weld Aluminum. Weld Terminal, Cable to 4 inch 4-Hole NEMA Flat. Cable Size AAC 874.5, ACSR 715.5. Cable Diameter 1.036 - 1.081. 5/8 inch Thick. All pads are finished on both sides.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
45 Degree Bend |
Spécifications
Calibre de conducteur |
874.5 AAC kcmil , 715.5. ACSR kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |