text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWM-79-4N45

Description:  WELDED TERMINAL CABLE TO PAD 45 DEG

CUP: 783786434848

Weld Aluminum. Weld Terminal, Cable to 3 inch 4-Hole NEMA Flat. 45 Degree Bend. Cable Size AAC 750 - 795, ACSR 636 - 666.5. Cable Diameter .977 - 1.030. 5/8 inch Thick. All pads are finished on both sides.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree Bend

Spécifications

Calibre de conducteur

750 to 795 AAC kcmil , 636 to 666.5 ACSR kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant