text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWM-79-4N

Description:  AL WELDED SUBSTA TERMINAL STRAIGHT

CUP: 783786702886

Aluminum Welded Substation Terminal (Straight - Side Formed Pad) - Cable to Pad - 750-795AAC, 636 (26/7) - 666.6 (26/7)ACSR to 3 X 3 inch 4 hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Calibre de conducteur

750 to 795 AAC kcmil , 636 (26/7) to 666.6 (26/7) ACSR kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant