n° de catalogue : AWM-55-2N90
Description: WELDED TERMINAL CABLE TO FLAT 90 DE
CUP: 783786379804
Weld Aluminum. Weld Terminal, Cable to 2-Hole NEMA Flat. 90 Degree Bend. Cable Size AAC 500 - 550, ACSR 397.5 - 477. Cable Diameter .806 - .858. 5/8 inch Thick. All pads are finished on both sides.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Calibre de conducteur |
500 to 550 AAC kcmil , 397.5 to 477 ACSR kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |