Alternate Catalog No. : AWM-4/0-4N HOMAC
n° de catalogue : AWM-4/0-4NHOMAC
Description: ALUMINUM WELDED TERMINAL 4/0
CUP: 75114117203
Weld Aluminum. Weld Terminal, Cable to 3 inch 4-Hole NEMA Flat. Cable Size AAC 4/0, ACSR 4/0. Cable Diameter .522 - .566. 9/16 inch Thick. All pads are finished on both sides.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Calibre de conducteur |
4/0 AAC AWG , 4/0 ACSR AWG |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |