n° de catalogue : AWM-4/0-4N45
Description: ALUMINUM WELDED TERMINAL
CUP: 783786813421
Weld Aluminum. Weld Terminal, Cable to 3 inch 4-Hole NEMA Flat. 45 Degree Bend. Cable Size AAC 4/0, ACSR 4/0. Cable Diameter .522 - .566. 3/8 inch Thick. All pads are finished on both sides.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
45 Degree Bend |
Spécifications
Calibre de conducteur |
4/0 AAC AWG , 4/0 ACSR AWG |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |