text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWM-35-4N90

Description:  AL WELDED SUBSTA TERM 90 DEG 4HOLE

CUP: 783786702732

Aluminum Welded Substation Terminal (90 Degree) - Cable to Pad - 336.4-350AAC, 300 (18/1) - 336.4 (18/1)ACSR to 3 X 3 inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Calibre de conducteur

336.4 to 350 AAC kcmil , 300 (18/1) to 336.4 (18/1) ACSR kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac