n° de catalogue : AWM-35-4N45
Description: AL WELDED SUBSTA TERM 45 DEG 4HOLE
CUP: 783786702725
Aluminum Welded Substation Terminal (45 Degree) - Cable to Pad - 336.4-350AAC, 300 (18/1) - 336.4 (18/1)ACSR to 3 X 3 inch 4 hole Pad at 45 Degrees
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
45 Degree Bend |
Spécifications
Calibre de conducteur |
336.4 to 350 AAC kcmil , 300 (18/1) to 336.4 (18/1) ACSR kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |