Catalog No. : AWM-251-4NN90
Description: WELD TERMNAL CABLE TO FLAT 90 DEG
CUP: 783786375264
Weld Aluminum. Weld Terminal. Cable to 4 inch 4-Hole NEMA Flat. Type AWM. Cable Size AAC 2500 - 2515, ACSR N/A. Cable Diameter 1.820 - 1.880. Thickness 13/16 inch. All Pads are finished on both sides.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Calibre de conducteur |
2500 to 2515 AAC kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |