text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWM-251-4NN45

Description:  WELD TERMINAL CABLE TO FLAT 45 DEG

CUP: 783786375288

Weld Aluminum. Weld Terminal, Cable to 4 inch 4-Hole NEMA Flat. 45 Degree Bend. Cable Size AAC 2500-2515, ACSR N/A. 3/16 inch thick. Cable Diameter 1.820 - 1.880. All pads are finished on both sides.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree Bend

Spécifications

Calibre de conducteur

2500 to 2515 AAC kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac