text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWM-190-4NN45

Description:  AWM-190-4NN45

CUP: 783786702565

Aluminum Welding Terminal for Cable to Flat, Cable Range 1750-1900, Total Length 6-1/2 inch, Pad Length 4-1/4 inch, Width 4 inch, Edge to Center Hole 1-1/8 inch, Thickness 3/4 inch. 45 Degree Bend
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree Bend

Spécifications

Calibre de conducteur

1750 to 1900 kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac