n° de catalogue : AWM-180-4NN90-NNP
Description: AL Term 1800ACC Cable-4NN 90Deg NNP
CUP: 783786702541
Aluminum Welded Substation Terminal - Cable to Pad - 90 Degree - 230kV Maximum - 1700-1800 AAC 1510.5 (54/19), 1590 (45/7,54/19) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad, NNP - Non NEMA Pad, the holes have 2 inch centers, but still on a 4 inch wide pad
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Calibre de conducteur |
1700 to 1800 AAC kcmil , 1510.5 (54/19), 1590 (45/7,54/19) ACSR kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |