n° de catalogue : AWM-180-4NN45
Description: WELD TERMINAL CABLE TO FLAT 45 DEG
CUP: 783786375240
Weld Aluminum. Weld Terminal, Cable to 4 inch 4-Hole NEMA Flat. 45 Degree Bend. Cable Size AAC 1700 - 1800, ACSR 1510.5 - 1590. Cable Diameter 1.492 - 1.548. 5/8 inch thick. All pads are finished on both sides.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
45 Degree Bend |
Spécifications
Calibre de conducteur |
1700 to 1800 AAC kmcil , 1510.5 to 1590 ACSR kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |