text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWM-180-4NN-EHV

Description:  AL WELDED SUBSTA TERMINAL STRAIGHT

CUP: 783786702503

Aluminum Welded Substation Terminal (Straight - Side Formed Pad) - Cable to Pad - 1700-1800AAC, 1510.5 (54/19) - 1590ACSR to 4 X 4 inch 4 hole Pad, Extra High Voltage
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Calibre de conducteur

1700 to 1800 AAC kmcil , 1510.5 (54/19) to 1590 ACSR kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac