text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWM-160-4N45

Description:  45 DEG.TERM. CABLE-4HOLE NEMA PAD

CUP: 783786772001

Weld Aluminum. Weld Terminal, Cable to 3 inch 4-Hole NEMA Flat. 45 Degree Bend. Cable Size AAC 1510.5 - 1600, ACSR 1351.5 - 1510.5. Cable Diameter 1.415 - 1.478. 11/16 inch Thick. All pads are finished on both sides.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree Bend

Spécifications

Calibre de conducteur

1510.5 - 1600 AAC kcmil , 1351.5 to 1510.5 ACSR kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant