text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWM-103-4N90

Description:  AL WELDED SUBSTA TERM 90 DEG 4HOLE

CUP: 783786702282

Aluminum Welded Substation Terminal (90 Degree) - Cable to Pad - 1000-1033.5AAC, 900 (54/7) - 954 (54/7)ACSR to 3 X 3 inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Calibre de conducteur

1000 to 1033.5 AAC kcmil , 900 (54/7) to 954 (54/7) ACSR kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac