text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWGS-2N45

Description:  BOLTED GROUND STUD 2 HOLE 45 DEG

CUP: 783786549702

Aluminum Welded Substation Ground Stud - Ground Stud to Nema Pad - 3/4 inch Diameter Stud - 230kV Maximum - 2X3 inch, 2-hole Pad, 45 Degree Bend
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree Bend

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac