text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWFH-R-4NN

Description:  AL WELEDED SUBSTATION TERMINAL

CUP: 75114397155

Aluminum Welded Substation Terminal, Straight with 4-Hole, 4 inch NEMA Pad. For 5 inch Aluminum Pipe. Over 1K Volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Schedule 80 Pipe

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac