n° de catalogue : AWFH-L-4N
Description: WELDED SUBSTATION CONNECTOR ALUM
CUP: 783786012824
Welded Aluminum, Type AWF, Welded Terminal, Pipe to Flat. 3 inch 4-Hole NEMA Flat. SPS 3. 2 inch X 1 inch thick. Amps 1895. All pads are finished on both sides. For Schedule 80 Pipe.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
Schedule 80 Pipe |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |