text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWFH-J-4NN45

Description:  WELDED TERMINAL PIPE TO FLAT 45 DEG

CUP: 783786339761

Welded Aluminum, Type AWF-45, 45 Degree Welded Terminal, Pipe to Flat. 4 inch 4-Hole NEMA Flat. SPS 2. 5/8 inch thick. Amps 1155. All pads are finished on both sides. For Schedule 80 Pipe.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Schedule 80 Pipe

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac