n° de catalogue : AWFH-F-4N
Description: AL WELDED SUBSTA TERM INTERNAL STRT
CUP: 75114393300
Aluminum Welded Substation Terminal (Internal - Straight - Sideformed Pad) - Pipe to Pad - 1 inch Schedule 80 Pipe to 3 x 3 inch x 3/8 inch thick Pad. Pad has (4) 9/16 inch Diameter Holes on 1-3/4 inch centers. Overall Length 4-31/32 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
Schedule 80 Pipe |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Length 4-31/32 inch. |