n° de catalogue : AWF-L-4NN45
Description: Weld AL Term 45Deg 3in Pipe 4NN 90
CUP: 783786040346
Welded Aluminum, Type AWF-45, 45 Degree Welded Terminal, Pipe to Flat. 4 inch 4-Hole NEMA Flat. SPS 3. 5/8 inch thick. Amps 1895. All pads are finished on both sides.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |