text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWF-G-4N

Description:  Weld Al Term 1-1/4 inch Pipe 4N

CUP: 783786014620

Welded Aluminum, Type AWF, Welded Terminal, Pipe to Flat. 3 Inch 4-Hole NEMA Flat. SPS 1-1/4. 1-1/16 X 7/16 inch thick. Amps 810. All pads are finished on both sides.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac