text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWEPFH-J-4NN

Description:  ALUM WELDED EXP. TERMINAL

CUP: 75114209557

Welded Aluminum, Type AWEPF, Weld Expansion Terminal Pipe to Side Formed Flat. 4 Inch 4-Hole NEMA Flat. SPS 2. 4 inch X 1-1/8 inch X 4 Inch X 1-2/4 inch. Amps 1155. For Schedule 80 Pipe. All pads are finished on both sides.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Schedule 80 Pipe

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac