n° de catalogue : AWEPCH-J-4NN
Description: ALUM WELDED EXP. TERMINAL
CUP: 75114209540
Welded Aluminum, Type AWEPC, Weld Expansion Terminal Pipe to Center Formed Flat. 4 Inch 4-Hole NEMA Flat. SPS 2. 12-1/2 maximum height X 14 Length X 1 inch thick. Amps 1155. For Schedule 80 Pipe. All pads are finished on both sides.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
Schedule 80 Pipe |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |