text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWEPC-P-4N

Description:  AL WELDED SUBSTA TERM EXPANSN 4HOLE

CUP: 783786700882

Aluminum Welded Substation Terminal (Expansion Style) - Pipe to Pad - 4 inch Pipe to 3 X 3 inch 4 hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant