n° de catalogue : AWEPC-K-4NN-TGP
Description: AL Term 2-1/2 in Pipe-4NN TG Pin
CUP: 783786700783
Aluminum Welded Substation Terminal - Pipe to Pad - Expansion Style - Center-formed Pad Perpendicular to Shunt Plane - 230kV Maximum - 2 1/2 inch NPS Pipe to 4X4 inch, 4-hole Pad, TGP - Tube Guide Pin
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |