text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWEE-P-6NW-3KA

Description:  AL WELDED SUBSTATION TERM CONNECTOR

CUP: 75114399265

Aluminum Welded Substation Terminal Straight for Tube to Flat with 6 holes (9/16 inch Diameter on 1-3/4 inch centers. 2 Rows of 3 holes along width), 6 inch x 4 inch x 15/16 inch thick NEMA Pad, for 3KA over 1K Volts, for 4 inch Aluminum Pipe. 8-5/8 inch long overall x 6 inch wide. Pipe to Flat with Center Formed Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

6-Hole Pad

Application

3kA over 1K Volts

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

8-5/8 inch long overall x 6 inch wide.