n° de catalogue : AWEE-K-4NN-2HWS
Description: AL Term 2-1/2 in Pipe-4NN 2HWShield
CUP: 783786700516
Aluminum Welded Substation Terminal - Pipe to Pad - Internal - Center-formed Pad - 230kV Maximum - 2 1/2 inch NPS Pipe to 4X4 inch, 4-hole Pad, 2 Hardware Shields
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
Hardware Shield |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |