text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AWECCH-S-5

Description:  EXPANSION BUS SUPPORT

CUP: 75114188302

Welded Aluminum, Type AWECC, Weld Expansion Bus Support, Pipe to Insulator. 5 inch Bolt Circle. SPS 6. 5-1/2 inch X 16-1/4 inch X 24 inch. Amps 2000. For Schedule 80 Pipe. End caps are supplied. Galvanized hardware for mounting to insulator is supplied. Stainless steel anti-chatter springs are supplied.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Schedule 80 Pipe

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant