n° de catalogue : AWECCH-K-5
Description: AL WELD SUBSTA BUS SUPPRT/COUPLR EX
CUP: 783786700080
Aluminum Welded Substation Bus Support/Coupler (Expansion Style - Schedule 80 Pipe) - Pipe to Bolt Circle - 2-1/2 inch Pipe to 5 inch Bolt Circle
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
Schedule 80 Pipe |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |